-
MAX1272EVSYS: MAX1272和MAX1273评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 2)1/1/1900PDF160K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 便利的板载测试点
- 完全安装与测试
- 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP操作系统
- 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统
产品详情
MAX1272评估系统(EV system)是一个完整的12位、多量程、单通道数据采集系统,由MAX1272评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。
欲使用PC全面评估MAX1272,请定购完整的评估系统(MAX1272EVC16)。若在先前的Maxim评估系统中已购买了68HC16MODULE-DIP命令模块,或在基于其它µC的系统中进行评估,请单独定购评估板(MAX1272EVKIT)。
MAX1272评估板还可用于评估MAX1273CPA (8引脚DIP封装)。
应用
- 自动测试
- 电池供电仪表
- 数据采集系统
- 工业控制系统
- 医疗仪器
- 机器人技术