概览

优势和特点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 采样速率高达12ksps的完整评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 具有FFT功能的数据记录软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1270评估系统(EV系统)是一个完整的8通道数据采集系统,由MAX1270评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块组成。它可用于评估多量程、8通道、12位数据采集系统MAX1270/MAX1271。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1270的功能。

要使用个人计算机对MAX1270或MAX1271进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1270EVC16)。如果µC模块(68HC16MODULE-DIP)已随另一个Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX1270EVKIT)。

MAX1270评估套件也可用于评估MAX127和MAX128。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 工业控制系统
  • 医疗仪器
  • 机器人

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。