-
MAX11960EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11960 Data Sheet (Rev. 0)6/30/2016PDF7M
概览
优势和特点
- FMC接口连接器
- 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
- 同步输入和同步输出,用于相干采样
- 板载输入缓冲器(MAX9632)
- 板载+3.0V基准电压(MAX6126)
- Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件
产品详情
MAX11960评估板(EV kit)演示20位、1.0Msps、双通道、全差分SAR ADC,内置基准缓冲器。评估板包括图形用户界面(GUI),提供Avnet ZedBoard™开发板与Xilinx Zynq®-7000 SoC的通信。评估板不包括ZedBoard,需通过Avnet单独购买。
ZedBoard通过以太网电缆与运行Windows® 7或Windows 8/8.1兼容软件的PC通信。
评估板已安装MAX11960ETP+。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 运动控制中的编码器和分解器
- 医疗仪表
- 过程控制与工业自动化
- 冗余测量
- 电信
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。