-
4049: MAX1168评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF273K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 便利的板载测试点
- 经过完全安装与测试
- 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP操作系统
- 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统
产品详情
MAX1168评估系统(EV system)是一个完整的8通道,16位数据采集系统,该评估系统由一个MAX1168评估板(EV kit)和一个Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。
欲使用个人计算机(PC)对MAX1168进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX1168EVC16)。若以前购买的Maxim评估系统中已包括68HC16MODULE-DIP模块,或在基于其它µC的系统中进行评估,请单独定购评估板(MAX1168EVKIT)。
应用
- 加速计测量
- 数据采集系统
- 工业I/O模块
- 工业过程控制
- 电机控制
- 热电偶测量