概览
优势和特点
- 20 PIXI™ Ports for Analog or Digital Control or Sensing
- Two External Temperature Sensors (2N3904)
- 50-Pin Signal Header (20 Ports, Two Temperatures, and Power Supplies)
- SPI Interface Terminals
- Optional 2.5V On-Board Reference (MAX6071)
- Windows XP-, Windows Vista-, Windows 7-, and Windows 8.0-/8.1-Compatible Software
- USB-PC Connection (Cable Included)
- RoHS Compliant
- Proven Four-Layer PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 基站RF用电设备偏压控制器
- 光元件控制
- 工业控制与自动化
- 电源监视
- 系统监控和控制
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。