概览
优势和特点
- 高速USB、FMC连接器和Pmod连接器
- 5MHz SPI接口
- 不同样本大小和采样率
- 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
- 时域、频率和直方图
- 将图表保存为jpg、bmp或csv格式
- 同步输入和同步输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
- 板载(MAX542)用于产生直流信号
- 板载电压基准(MAX6126)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件
- 可保存ADC配置
产品详情
评估板(EV kit)演示MAX1121X家族24位、64ksps、集成PGA的Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:
- 独立模式:“独立”模式下,评估板通过USB电缆连接PC,可实现部分评估板功能,采样率和样本大小有限。
- FPGA模式:在“FPGA”模式下,评估板通过引脚数很少的FMC连接器连接Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
- 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供两个12引脚Pmod式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接RDYB、SCLK、DIN、DOUT和CSB信号。
评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、板载或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图,能够将图表保存为.jpg或.csv格式。
ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由ZedBoard或本地12V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。
MAX11214评估板已安装采用24引脚TSSOP封装的MAX11214EUG+,MAX11216评估板已安装采用24引脚TSSOP封装的MAX11216EUG+。
应用
- ATE
- 高精度便携式传感器
- 医疗装置
- 科学仪器
- 地震数据采集
文档
-
MAX11214EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP4M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。