-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard8/17/2012PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys37/18/2012PDF1M
概览
优势和特点
- 16位满量程分辨率
- 内部系统时钟
- 2线串口
- 板上电压基准(MAX6037,2.5V版本)
- 经过滤波的供电电源,可选择(通过跳线选择)超低噪声LDO供电
- 6针Pmod兼容连接器(GPIO)
- C语言例程
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX11205PMB1外设模块提供必要的硬件电路,将MAX11205 16位ADC与任何使用Pmod™扩展端口配置为GPIO接口的系统相连接。该IC为超低功耗(工作电流最大值< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。器件具有业内最高的单位功率分辨率,优化用于大动态范围、低功耗应用,例如4mA至20mA工业电流环传感器。IC的电压基准由模块上的MAX6037 (2.5V)提供。可选择(通过跳线选择)经过滤波的主机电源直接为模块供电,或者利用MAX8510超低噪声LDO支持不同供电电源下的器件评估。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX11205 IC数据资料。
应用
- 电池应用
- 便携式仪表
- null
- 定秤
文档
-
MAX11205PMB1: MAX11205PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)5/21/2012PDF1M
-
Maxim模拟精选集锦7/24/2012PDF501K
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。