-
MAX1038EVKIT: MAX1038评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF164K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- Windows 95/98评估软件
- 2线串口
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1038评估板(EV kit)用于评估MAX1038。MAX1038为8位、12通道(6通道差分输入)模/数转换器(ADC),配有2线串行接口。MAX1038评估板支持三个标准的2线串口速率:标准模式(S模式)、快速模式(F模式)以及高速模式(HS模式)。然而,为评估板提供的软件仅支持标准模式。
所提供Windows® 95/98软件利用IBM®兼容PC机的并口(打印端口)仿真2线串口处理器(S模式)。另外,Windows软件还提供一个友好的图形用户接口(GUI),以便通过控制按钮和下拉菜单示范MAX1038的特性。
订购MAX1038EVKIT可利用配有并口的PC机对MAX1038进行全面评估。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控