概览
优势和特点
基于MEMS的无线振动监测平台是一种完整的评估解决方案,包括:
- 具有高达2.6kHz带宽的机械安装和测量能力
- 3轴超低功耗、超低噪声MEMS加速度计技术
- 低功耗16位ADC
- 超低功耗微控制器和鲁棒的低功耗SmartMESH无线电
用户能够:
- 将无线解决方案快速部署到机器或测试设置
- 评估用于振动监控的ADI MEMS传感器技术
- 评估用于工业无线监测的ADI SmartMESH技术
- 加快其资产监控和解决方案开发
产品详情
无线振动监测平台是一个针对基于MEMS加速度计的振动监测的无线信号链的系统评估解决方案。该系统解决方案整合了机械附件、硬件、固件和PC软件,可以快速部署和评估三轴振动监测解决方案。该模块可以通过¼-28螺柱直接连接到电机或固定装置。作为状态监控(CbM)系统的一部分,它也可以与同一无线Mesh网络上的其他模块组合使用,提供具有多个传感器节点的范围更广的图像。
解决方案概览
CbM硬件信号链包含一个安装在模块底座上的三轴ADXL356加速度计。ADXL356输出使用三个AD7685 16位菊花链ADC进行调理并转换为数字输出。ADC输出缓冲并转换为ADuCM4050低功耗微控制器中的频域并流传输至SmartMESH IP终端。从SmartMESH芯片,将芯片时域和FFT数据无线传输到SmartMESH IP管理器。管理器连接到PC,可以进行可视化处理和数据保存。数据显示为原始时域数据和FFT数据。还提供了有关时间汇总数据的其他摘要统计信息。提供了PC端GUI的完整Python代码以及部署于模块上的C语言固件,以便客户修改。
EV-CBM-VOYAGER3-1Z评估套件包括如下器件:
- SmartMesh IP管理器(DC2274A) USB加密狗
- 无线振动监测平台
- JTAG电缆(仅固件升级需要)
EV-CBM-VOYAGER3-2Z评估套件包括如下器件:
- 无线振动监测平台
- 电池
技术与领域
包装内含
EV-CBM-VOYAGER3-1Z评估套件包括如下器件:- SmartMesh IP管理器(DC2274A) USB加密狗
- 无线振动监测平台
- JTAG电缆(仅固件升级需要)
EV-CBM-VOYAGER3-2Z评估套件包括如下器件:
- 无线振动监测平台
- 电池
文档
-
Voyager 3 Wireless Vibration Monitoring Platform2021/2/9WIKI
-
Accelerate Your Condition Monitoring with Voyager 32021/7/23PDF445 K
-
ADI Voyager 3: 无线SmartMesh振动监测平台2025/9/5 -
无线状态监控平台2025/9/5 -
ADI Voyager 3: Wireless SmartMesh Vibration Monitoring Platform2025/9/5 -
Wireless Condition-Based Monitoring Platform2025/9/5 -
Industrial Asset Monitoring for Increased Lifetime & Productivity2024/12/12 -
通过工业资产监测延长使用寿命并提高生产力2024/12/12
-
ADI状态监控和机器人运动控制的完整系统级解决方案,加快用户智能制造布局2021/11/11
-
状态监控解决方案可加速实现工业4.02020/7/1
-
利用MEMS加速度计进行条件监测2016/9/6
-
智能无线工业传感器设计完全指南2024/6/5 模拟对话