概览
优势和特点
- 支持利用全差分放大器对 LT5401 进行快速评估
- 具有高 CMRR 与频率(1 MHz 时为 82 dB)的独立全差分评估板
- 在整个工作温度范围内具有高增益精度 (0.01%)
产品详情
ADI 公司的 EVAL-LT5401_32FDAZ 可让用户评估 LT5401 的性能。LT5401 是一款超精密匹配电阻器网络,用于配置全差分放大器的增益。板载 LT5401 与 300 MHz 全差分放大器电路 (ADA4932-1) 配对使用。
EVAL-LT5401_32FDAZ 接受单端或差分输入信号。
经过优化的电源层和接地层确保了低噪声和高速运行。组件布置和电源旁路可实现高电路灵活性和较佳性能。
LT5401 和 ADA4932-1 数据手册中分别提供了 LT5401 和 ADA4932-1 的完整规格说明。使用 EVAL-LT5401_32FDAZ 时,应参阅这些数据手册,同时参阅本用户指南。
应用
- 全差分放大器
相关产品
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。