-
HMC8362/HMC8364 Schematic10/5/2020PDF593K
概览
优势和特点
- 自包含板,包括 HMC8362 或 HMC8364 低噪声、四频VCO、ADG1604 4:1 多路复用器、滤波选件以及 LT3042 稳压器和插头连接器,可以使用 Arduino Uno 或 Linduino 微控制器
- 由单一 6 V 电源外部供电
产品详情
EV1HMC8362LP6G 和 EV1HMC8364LP6G 可评估 HMC8362 和 HMC8364 低噪声、四频压控振荡器(VCO)的性能。评估板的照片如图 1 所示。评估板包含 HMC8362 或 HMC8364 VCO、LT3042 超低噪声稳压器、跳线、ADG1604 4:1 多路复用器以及超小型版本 A(SMA)和 2.92 mm K 连接器。
使用评估板时,请查阅 HMC8362 和 HMC8364 数据手册和本用户指南。
系统需求
- 电源 (6 V)
- 电源(低噪声、0 V 至 13.5 V 可调电压)
- 50 Ω 端电极
- 信号源分析仪
文档
-
HMC836/HMC8364/HMC8074 Gerber Files10/12/2020ZIP342 K
-
HMC8364 BOM10/5/2020XLSX29K
-
HMC8362 BOM10/5/2020XLSX29 K
-
HMC8362/HMC8364 Gerber Files10/5/2020ZIP342 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。