概览

优势和特点

  • 单正电源:5 V (97 mA)
  • 转换损耗:10 dB(典型值,24 GHz至30 GHz时)
      10.5 dB(典型值,30 GHz至34 GHz时,上变频器)
  • 输入IP3:17.5 dBm(典型值,24 GHz至30 GHz时)
      20 dBm(典型值,30 GHz至34 GHz时,上变频器)
  • 2LO至RF隔离:36 dB(典型值,30 GHz至34 GHz时)
  • 宽IF带宽:DC至4 GHz
  • 集成LO放大器:4 dBm输入
  • 次谐波(×2) LO
  • 符合RoHS标准的24引脚、3.90 mm × 3.90 mm LCC封装
 

产品详情

集成LO放大器的24-34 GHz次谐波(x2) MMIC混频器,焊接在采用专门RF设计的评估板上。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。