-
UG-351: Ultralow Power, ±2 g/±4 g/±8 g Digital Accelerometer Breakout Board9/27/2012PDF168 kB
概览
产品详情
用于对ADXL362进行实时评估、参数测试和大概了解
微功耗、3轴、数字输出MEMS加速度计。该系统提供图形用户界面(GUI),便于评估功耗、温度系数、噪声等参数。该系统由母板和卫星板组成。传感器置于卫星板上的插座内,使用一个评估系统即可评估多个器件。 ADXL362微功耗、3轴、数字输出MEMS加速度计。该系统提供图形用户界面(GUI),便于评估功耗、温度系数、噪声等参数。该系统由母板和卫星板组成。传感器置于卫星板上的插座内,使用一个评估系统即可评估多个器件。
若要订购整个系统,请订购EVAL-ADXL362Z-MLP。该套件包括母板、卫星板、加速度计和电缆。其他卫星板套件可使用产品型号EVAL-ADXL362Z-S订购。卫星套件订单包括卫星板和加速度计。
文档
-
EVAL-ADXL362Z-MLP1/19/2016WIKI
-
Motherboard Schematic11/19/2014PDF
-
Satellite Board Schematic11/19/2014PDF
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。