概览
产品详情
ADXL362开发板是一款简单易用的工具,旨在通过支持在现有硬件平台上进行数据采集和固件开发来缩短应用程序开发时间。为了突出ADXL362的超低功耗特性,该开发板设计为低功耗平台。通信和处理功能由Renesas RL78/G13超低功耗微控制器实现,固件用C语言编写。电子纸显示器根据载入的固件显示数值或图形输出。该板可以通过USB实现完全编程,开发环境和头文件可从Renesas获得。同时提供原理图和布局,平台经过应用固件测试,因此可在最终应用中复制。
该板预配置为运动激活开关。其他可用的固件有倾斜传感器、数据记录器和实时数据查看器(配备GUI,以图表形式在计算机屏幕上显示实时加速度数据)。该板可通过USB供电,也可采用CR2450纽扣电池或从外部电源供电。开发板附带电子纸显示器、USB电缆和用于记录数据的microSD卡。
ADXL362可用的其他评估工具有基于GUI的实时评估系统EVAL-ADXL362Z-MLP,以及简单的分线板,请参阅EVAL-ADXL362Z。
系统需求
- 只需 CR2450 纽扣电池便可使用开发板。
- 要为开发板加载现有固件,需使用USB线缆和装有Renesas闪存编程器(点击此处下载) *的Windows计算机。
- 要为该开发板编写和编译固件,可使用Renesas CubeSuite+ IDE(点击此处下载) * 。
*注意:欧洲客户应使用 该下载网站 。
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。