概览

产品详情

EVAL-ADXL327Z是一款简单的分线板,支持快速评估加速度计ADXL327的性能。ADXL327是一款三轴模拟输出加速度计,测量范围为±2g。该分线板的尺寸很小(1" x 1"),可以轻松将加速度计安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和加速度计的性能影响极小。本页提供EVAL-ADXL327Z的所有相关信息,包括文档、报价和订购信息。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。