概览

产品详情

ADXL213EB是一款简单的分线板,支持快速评估加速度计ADXL213的性能。 ADXL213是一款双轴、低噪声、温度稳定型加速度计,提供PWM输出。 ADXL213EB的尺寸很小(1" x 1"),可以轻松将加速度计安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和加速度计的性能影响极小。

本页提供EVAL-ADXL213的相关信息,包括文档、报价和订购信息。

技术与领域

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。