概览
优势和特点
- 2组带有间距的过孔,用于安装6引脚接头
- 可轻松连接到原型制作板或PCB
- 小尺寸和板刚度对用户系统和加速测量影响极小
产品详情
EVAL-ADXL1001Z和EVAL-ADXL1002Z均为简单的评估板,允许用户对ADXL1001和ADXL1002振动传感器进行快速性能评估。EVAL-ADXL1001Z和EVAL-ADXL1002Z经专门设计安装在机械式振动台上,由尺寸为0.8平方英寸的超厚印刷电路板(PCB)构成。提供螺纹孔,用于刚性安装到振动台模块上。该设计允许用户评估ADXL1001或ADXL1002振动传感器的完整性能范围,无需将器件焊接到单独的测试版。输出端提供简单的RC低通滤波器,−3 dB带宽约为20 kHz。元件可以替换,以便用户在器件输出端上实现适合自己应用的低通滤波器。
有关(MEMS) ADXL1001/ADXL1002加速度计的完整详情可参考ADI公司提供的ADXL1001/ADXL1002数据手册,必须同时参阅数据手册和评估板用户指南(UG-1121)。
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。