概览
产品详情
EVAL-ADV7280MEBZ是用于ADV7280-M的评估板。模拟视频馈入视频输入端(Ain1至Ain8)。 EVAL-ADV7280MEBZ可接收CVBS、S-视频(YC)和分量(YPbPr)格式的模拟视频。EVAL-ADV7280MEBZ将模拟视频转换为MIPI® CSI-2输出视频流(8位YCrCb 4:2:2)。
MIPI® CSI-2输出由差分数据通道(D0+和D0-)以及差分时钟通道(Clk+和Clk-)组成。 这些视频流输出至评估板上的SMA连接器。
EVAL-ADV7280MEBZ将模拟视频转换为MIPI® CSI-2输出视频流(8位YCrCb 4:2:2)。
MIPI® CSI-2输出由差分数据通道(D0+和D0-)以及差分时钟通道(Clk+和Clk-)组成。 这些视频流输出至评估板上的SMA连接器。