概览

优势和特点

  • ADV3221/ADV3222的全功能评估板
  • 提供50 Ω和75 Ω端接的单电路板
  • 工作电压:±5 V

产品详情

ADV3221和ADV3222是高速、高压摆率、缓冲4:1模拟多路复用器。 其−3 dB信号带宽大于800 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。 两款器件的串扰性能均低于-58 dB,隔离性能为-67 dB (100 MHz),因而适合许多高速应用。 驱动75 Ω后部端接负载时,差分增益误差低于0.02%,差分相位误差小于0.02°,0.1 dB增益平坦度超过100 MHz,使ADV3221和ADV3222成为各类信号开关的理想选择。


ADV3221/ADV3222含有一个输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以将多个输出相互连接起来,实现级联信号级,而无需关断通道为输出总线提供负载。ADV3221的增益为+1,ADV3222的增益为+2;两款器件均采用±5 V电源供电,仅消耗不到7.5 mA的空闲电流。 通道切换通过锁存控制线执行,因而可以在具有多个ADV3221/ADV3222器件的环境中实现同步更新。 ADV3221/ADV3222采用16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。


本用户指南提供配合ADV3221-EVALZ/ADV3222-EVALZ评估板使用的所有支持文档。 ADV3221/ADV3222数据手册提供更多信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。