概览

优势和特点

  • ADV3219/ADV3220的全功能评估板
  • 提供50 Ω和75 Ω端接的单电路板
  • 工作电压:±5 V

产品详情

ADV3219和ADV3220是高速、高压摆率、缓冲2:1模拟多路复用器。 其−3 dB信号带宽大于800 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。 两款器件的串扰性能均为-60 dB,隔离性能为-82 dB (100 MHz),因而适合许多高速应用。 驱动75 Ω 后部端接负载时,差分增益低于0.02%,差分相位小于0.02,0.1 dB平坦度超过100 MHz,使ADV3219和ADV3220成为各类信号开关的理想选择。


ADV3219/ADV3220含有一个输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以将多个输出相互连接起来,实现级联信号级,而无需关断通道为输出总线提供负载。ADV3219的增益为+1,ADV3220的增益为+2;两款器件均采用±5 V电源供电,仅消耗不到7.5 mA的空闲电流。


ADV3219/ADV3220采用8引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。本用户指南提供了配合ADV3219-EVALZ/ADV3220-EVALZ评估板使用的所有支持文档。 ADV3219/ADV3220数据手册提供更多信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。