概览
产品详情
ADuC7128是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道模数转换器(ADC)、内置线路驱动器的DDS、16/32位MCU和Flash/EE存储器。
用于ADuC7128精密模拟微控制器的QuickStart Plus套件提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。此外,QuickStart Plus套件还允许真正的非介入式JTAG仿真。这些套件适用于任何想拥有一个全面硬件开发环境的新用户。
ADuC7128是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道模数转换器(ADC)、内置线路驱动器的DDS、16/32位MCU和Flash/EE存储器。
用于ADuC7128精密模拟微控制器的QuickStart Plus套件提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。此外,QuickStart Plus套件还允许真正的非介入式JTAG仿真。这些套件适用于任何想拥有一个全面硬件开发环境的新用户。