概览

优势和特点

  • 配备散热器的 2 层 Rogers 4350 评估板
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未填充)

产品详情

ADTR1107-EVAL 评估板由采用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于为套件提供散热,以及为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。

TX_IN、ANT、RX_OUT 和 CPLR_OUT 端口由 2.9 mm 母头同轴连接器填充。端口各自的 RF 迹线具有 50 Ω 的特性阻抗。ADTR1107-EVAL 内含适合在 ADTR1107 的整个 −40°C 至 +85°C 工作温度范围内使用的元件。为校准板的迹线损耗,提供了一个直通校准路径。不过,要使用该直通校准路径,用户必须安装 RF 连接器并填充该路径。

漏极、接地和栅极控制电压可通过两个 24 引脚头部获取。

RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

有关 ADTR1107 的更多信息,请参阅 ADTR1107 数据手册。在使用 ADTR1107-EVAL 评估板时,应参阅 ADTR1107 数据手册,同时参阅本用户指南。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。