-
UG-1892: EVAL-ADSW4000KTZ User Guide5/10/2021PDF772K
概览
优势和特点
- 入住率检测
- 空间优化
- 人员跟踪和监控
- 社交距离检测
产品详情
ADI EagleEye™是ADSP-BF707 Blackfin®数字信号处理器(DSP) ADSPBF707BBCZ4-EGE和ADI专有软件分析算法的技术组合。ADSW4000 ADI EagleEye™人数统计算法可以实现基于传感器的2D视觉、人数统计和位置解决方案,适合房间和开阔场地。
EVAL-ADSW4000KTZ或ADI EagleEye™试用套件是完整的传感器到云评估系统
ADI EagleEye™试用套件包含ADI EagleEye™ DSP子系统、基于cortex的微控制器单元(MCU)子系统、闪存存储器、ADI EagleEye™分析算法和应用固件。
ADI EagleEye™试用套件包含2D视觉传感器(Chicony CYFI013模块),带有蓝牙接口,可通过平板电脑应用进行调试并通过Wi-Fi进行云连接,从而将元数据上传到云端。
配套平板电脑应用——ADI EagleEye™ PeopleCount应用适合设备调试。用户可以使用基于云的在线仪表板来访问采集的数据和一组可行性分析。
使用入门
设备要求
- EVAL-ADSW4000KTZ(ADI EagleEye™试用套件)
- 运行Windows® 8或更高版本的PC、运行iOS 12或更高版本或者Android 7.0或更高版本的平板电脑
文档要求
- ADI EagleEye™试用套件的软件包中提供所有ADI EagleEye™文档
软件要求
- • ADI EagleEye™人数统计iOS或Android平板电脑应用(推荐用于调试,可从Google Play或App Store下载)
- • ADI EagleEye™软件包(可选,仅用于高级调试和故障排除。购买试用套件并在my.analog.com上注册后即可下载)
试用套件激活
- 需要注册或登录myAnalog。使用我们的软件申请表申请您的EagleEye应用和云凭据。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。