概览

产品详情

ADRF6720-EVALZ是一款全功能评估板,提供可让ADRF6720在各种配置下工作所必需的支持电路。 该评估板集成USB,允许通过ADRF6720的SPI端口进行寄存器编程。 为简化评估,板上预留了用于PLL参考输入的集成式可选晶体振荡器的位置,因此无需额外信号源。 调制器输出可驱动至ADL5320驱动放大器。 ADRF6720-EVALZ是一款6层FR-4评估板, 工作时需要+3.3 V电源。 评估板所需的配套软件见下文。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。