概览

产品详情

本页提供集成小数N分频PLL和VCO的1550 MHz至2150 MHz Rx混频器ADRF6602的评估板订购信息。

技术与领域

相关产品

软件

评估软件

ZIP
140 kB
评估板软件 (Rev. 6.1.0)
压缩包中的自述文件说明了如何将ADRF6x0x工厂软件GUI和Cypress Generic USB驱动程序安装到运行32位操作系统的Windows XP、Vista或Windows 7 PC。此软件版本6.1.0旨在用于Cypress USB芯片不是位于单独的适配器板上,而是位于评估板上的ADRF6x0x评估板。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。