产品详情
ADRF6573-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。 正常工作时需使用5 V/300 mA电源。 可通过连接至Windows XP、Vista和Window 7 PC(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的USB端口,使用USB适配板对ADRF6573评估板进行编程。 所需的控制软件可从www.analog.com下载。ADRF6573的DSA和放大器可分别偏置至标记为VDD、VCC1、VCC2和GND的芯片引脚,并可使用R1、R5和R6连接至VDD电源层。