概览
优势和特点
- 适用于 ADRF5519 的功能完备的评估板。
- 轻松连接到测试设备
- 直通校准线
产品详情
ADRF5519 是一款集成的、双通道、2.3 GHz 至 2.8 GHz、20 W 接收器前端,非常适合于时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5519 的每个通道上均具有一个高功率交换芯片和一个双级低噪声放大器。
该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5519 的特性和性能的 ADRF5519-EVALZ 评估板。图 1 显示了 ADRF5519-EVALZ 评估板的照片。
ADRF5519 数据手册提供了 ADRF5519 的完整规格。使用 ADRF5519-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5519 数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
需要的设备
直流电源
网络分析仪
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。