概览

优势和特点

  • 包含 ADRF5042 套件和应用电路
  • 2.4 毫米 RF 连接器
  • 电源和控件的直流测试点
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5042-EVALZ (见图 1) 用于评估利用绝缘衬底上的硅工艺 (SOI) 制造的反射式单刀四掷 (SP4T) 开关 ADRF5042 在100 MHz 至 44 GHz 之间的特性和性能。

有关 ADRF5042 的完整详细信息,请参阅 ADRF5042 数据手册,在使用 ADRF5042-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • 直流电源
  • 网络分析仪

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。