概览

产品详情

ADRF5020-EVALZ是一款配置齐全的4层RO4003评估板。正常工作时,需将两个电源电压+3.3 V和-2.5 V分别连接至DC测试点的VDD和VSS引脚,同时接地电压施加于DC测试点的GND引脚。


用于选择开关状态的两个0/+3.3 V控制电压施加于直流测试点的EN和CTRL。RF输入信号可施加于边缘安装型2.4mm RF连接器RFC,并在边缘安装型2.4mm RF连接器的RF1和RF2上测量RF输出信号。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。