概览
优势和特点
- 包含 ADRF5019 套件和外部组件
- RF SMA 连接器
- 直通校准线
产品详情
ADRF5019-EVALZ 用于评估采用硅工艺制造的 ADRF5019 100 MHz 至 13 GHz 单刀双掷 (SPDT) 开关的特性和性能。
有关 ADRF5019 的完整详细信息,请参阅 ADRF5019 数据手册,在使用 ADRF5019-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
文档
-
ADRF5019 Gerber Files8/21/2019ZIP1 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。