概览

产品详情

ADP5033评估板是一款双降压调节器和双LDO解决方案,支持评估ADP5033。该评估板提供标准电压选项。

ADP5033采用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。为确保便携式应用的电池使用时间最长,ADP5033提供省电模式(PSM),在小负载条件下可降低开关频率,此外还提供可将工作模式更改为固定PWM的选项。3 MHz开关频率可最大程度地减小外部元件的尺寸。

ADP5033 LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。