概览

优势和特点

  • 适用于 ADP5023 的功能完备的评估板
  • 独立功能
  • 简单的套件测量,包括线路和负载调整,可通过以下套件进行演示
    • 单个电压源
    • 电压表
    • 电流表
    • 负载电阻
  • 可以轻松访问外部组件
  • 级联选项可以从任一降压稳压器为低压差 (LDO) 稳压器供电
  • 每个通道具有专门的启用选项
  • 模式选项可以将降压稳压器从节电模式 (PSM) 更改为脉宽调制 (PWM) 操作

产品详情

ADP5023 采用 24 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装。ADP5023/ADP5024 是共享一个公共 PCB 评估板的 3 通道套件。


ADP5023 评估板 ADP5023CP-EVALZ 具有两个降压型稳压器以及两个 LDO 稳压器,可用于评估 ADP5023。该评估板提供可调电压选项。


有关 ADP5023 的完整详细信息,请参阅产品数据手册,同时参阅该评估板的用户指南。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。