-
UG-060: Evaluation Board for the ADP2503/ADP2504, 600 mA/1000 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converters11/20/2009PDF986 kB
-
UG-028:RedyKit用户指南7/20/2009PDF191 kB
概览
优势和特点
- Two fully assembled and tested evaluation boards per kit
- Full set of IC voltage options in each kit
- 3 samples of each IC voltage option packed in separate antistatic bags
- Kit allows the user to quickly evaluate all IC voltage options
- Only need to order one kit per product family
产品详情
该产品包括多种具有不同电压或不同特性的评估板以及RedyKitTM。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及用于IC调节器的齐全产品(电压)选项,从而简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。