概览

优势和特点

  • 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V
    可调输出电压范围: 0.8 V至6 V
  • 最低保证连续输出电流: 800 mA
  • 效率高达94%
  • 低静态电流:15 μA(两个通道,上电时)
  • 省电模式(PSM)
  • 低关断电流: 0.1 μA(典型值)
  • 对于低压差操作,占空比为100%
  • SYNC引脚开关频率选项
    2 MHz固定脉冲宽带调制(PWM)模式
    2 MHz PSM/PWM自动转换模式
    外部时钟同步频率:1.5 MHz至2.5 MHz
  • 针对各输出带精密阈值的使能输入
  • 用于最小VIN纹波的180°相移PWM输出
  • 电流限制和和热关断(TSD)保护
  • 快速输出放电(QOD)
  • 10引脚、3 mm × 3 mm × 0.75 mm LFCSP封装
  • 工作温度范围: -40℃至+125℃

产品详情

ADP2230评估板有助于快速测试ADP2230性能。 该评估板附带可调输出选项,允许对多个输出电压进行测试。 这些评估板通过预配置,将一路输出设置为1.2 V,一路设置为3.3 V。用户通过替换评估板上的设置电阻可以调整输出。

有关ADP2230双通道降压转换器的更多信息,参见ADP2230数据手册。


在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。