概览
优势和特点
- 用于测试ADP1974特性的评估板
- 独立的开环能力
- FAULT和COMP输入与AD8450-EVALZ兼容
- 可利用完整的客户外部解决方案进行测
- 输入电压范围: 6 V至60 V
- 片上5 V低压差(LDO)调节器
- 可选降压/升压模式
- 可调节频率范围:50 kHz至300 kHz
- 可编程死区控制
- 带可调相移的同步输出或输入
- 可编程最大占空比
- 最大内部占空比: 97%
- 可编程软启动
- 峰值打嗝限流保护
- 输入电压UVLO保护
- 使能/关断控制跳线
产品详情
ADP1974-EVALZ是一款开环评估板,可用于测试ADP1974特性。 ADP1974是一款恒定频率、电压模式、双向同步脉冲宽度调制(PWM)控制器,用于降压/升压、DC-DC、电池充电和放电应用。 连接至外部、高电压场效应晶体管(FET)、半桥驱动器和外部控制器件(如AD8450-EVALZ)时,ADP1974-EVALZ可用于评估完整闭环应用中的ADP1974。
ADP1974-EVALZ可用于测试精密使能、引脚可选电池充电或循环工作模式、带可编程相移的内部和外部同步控制、PWM占空比控制、可编程最大占空比、可编程死区以及可编程峰值打嗝电流限值等内置特性。 可进行评估的其它保护特性包括软启动、输入电压欠压闭锁(UVLO)、故障信号和热关断(TSD)。
ADP1974数据手册提供ADP1974的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。