概览

产品详情

介绍ADP1853-EVALZ的设计、操作和测试结果。该评估板的输入范围为9 V至15 V,调节输出电压为3.3 V,且具有最大20 A的输出电流。选择300 kHz开关频率(fSW)以实现功率元件效率和尺寸之间的良好平衡。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。