概览

产品详情

ADP1850评估板

此评估板的输入范围为10 V至15 V,调节输出电压为1.09 V,最大输出电流为50 A。设计选择300 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。

ADP1850SP-EVALZ评估板的输入范围为10 V至20 V,两路调节输出电压分别设置为3.3 V (VOUT1)和1.8 V (VOUT2),最大输出电流为14 A。设计选择600 kHz的开关频率(fSW),以实现效率与电源器件尺寸之间的良好平衡。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。