概览
优势和特点
- 输入电压范围:2.7 V 至 5.0 V
- 最高闪存模式电流
- 对于 ADP1650 为 500 mA
- 对于 ADP1660,每个 LED 为 750 mA
- 在 Torch 模式下高达 200 mA
- 可编程闪存计时器高达 1600 ms
- 可编程直流电池限流值
- 低电量模式,可自动降低 LED 电流
- ADP1660 允许在同一电平下单独触发每个 LED
- 兼容 Arduino
- 支持 I2C 通信的专用接头
产品详情
ADP1650SHIELD-EVALZ/ADP1660SHIELD-EVALZ 适合让用户评估 ADP1650 1.5 A 发光二极管 (LED) 闪存驱动器和 ADP1660 双 750 mA LED 闪存驱动器(均具有一个兼容 I2C 的接口)的特性。此评估板演示 LED 闪存驱动器的功能,如套件信息、基准电压 (VREF)、通用输入和输出 (GPIO) 以及定时器。此外,此评估板还具有电流设置、输出模式、故障信息、输入控制和低电量模式。
此评估板利用 EVAL-ADICUP3029 或一个常规 Arduino 板进行控制,从而通过其兼容 I2C 的接口,以便从连接到通用异步接收器和变送器 (UART) 和 ADP1650 或 ADP1660 LED 闪存驱动器板的 Windows® PC 图形用户界面 (GUI) 收发数据。
有关 ADP1650 和 ADP1660 的完整详细信息,请参阅 ADP1650 和 ADP1660 数据手册,使用 ADP1650SHIELDEVALZ/ADP1660SHIELD-EVALZ 评估板时,必须将数据手册与用户指南结合使用。
使用入门
需要的设备
- DC 电源
- Micro-USB B 线缆转 A 线缆
- EVAL-ADICUP3029 版本 C
- 跳线
- Windows 10 PC
所需的软件
- CrossCore Serial Flash Programmer 1.4.0
- 适用于 Windows PC 的 GUI 安装程序
- 适用于嵌入式目标的源代码
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。