-
EVAL-ADP1612/ADP1613:650 kHz/1.3 MHz升压转换器12/10/2009PDF198 kB
概览
产品详情
ADP1612/ADP1613评估模块是一款完整的升压DC/DC开关转换器应用,所选元件支持在整个输入和负载范围内提供5 V (ADP1612)和12 V (ADP1613)的输出电压。通过更改R1和R2,可以调整该评估板以提供不同的输出电压。此外可能还需要调整L1、D1、C3和R3,并且应重新计算以确保器件稳定工作。ADP1612/ADP1613评估模块以脉冲宽度调制(PWM)电流模式工作,效率最高可达94%。分流电阻可选的开关频率和PWM电流模式架构能够提供出色的瞬态响应及简便的噪声滤波,并且允许使用节省成本的小型外部电感和电容。其它重要特性包括33 nF软启动电容、欠压闭锁(UVLO)、热关断(TSD)和跳线选择的使能功能。该评估模块用于演示ADP1612/ADP1613的操作和性能。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。