概览
产品详情
ADP1606/ADP1607是高效率、同步、固定频率、升压DC-DC开关转换器,适合便携式应用。
ADP1606/ADP1607评估板属于完全升压DC-DC开关转换器应用,选用的元件可在全输入电压和负载范围内工作。 ADP1606评估板具有1.8 V固定输出电压,无需使用外部电阻。 ADP1607评估板设置为可自动在PFM和PWM模式间转换(ADP1607-EVALZ),或者设置为仅PWM的固定工作模式(ADP1607-001-EVALZ)。 通过改变反馈电阻R1和R2,可将ADP1607评估板调节为不同的输出电压。
2 MHz的工作频率支持使用小尺寸、薄型外部元件。 此外,凭借同步整流、内部补偿、内部固定限流和电流模式架构可确保出色的瞬态响应和最少的外部器件数量。 其他主要特性包括固定PWM和轻负载PFM模式选项、真正的输出隔离、热关断(TSD)以及逻辑控制使能。
本用户指南包括ADP1606/ADP1607升压转换器评估板的输入/输出说明、设置说明、原理图和印刷电路板(PCB)布局图。
有关ADP1606/ADP1607的完整规格,请参见 ADP1606/ ADP1607 数据手册;使用评估板时,数据手册应连同本文档一并参考。
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。