概览

优势和特点

  • 集成3 A TEC驱动器的完整TEC控制器
  • 工作电压范围:VIN = 2.7 V至5.5 V
  • TEC电压和电流工作监控
  • 独立的TEC加热和冷却限流设置
  • 可编程最大TEC电压
  • 外部同步频率范围:1.85 MHz至3.25 MHz
  • 2.5 V基准电压源输出
  • NTC热敏电阻连接输入
  • TEC模块线路输出
  • 禁用跳线
  • 45 mm × 25 mm评估板尺寸

产品详情

ADN8835CP-EVALZ是一款可配置评估板,适合各种TEC模块和热敏电阻。该评估板上集成了ADN8835,它利用两对采用H桥配置方式的互补集成式MOSFET提供并控制双向TEC控制器电流。


通过两个片上电阻分压器,TEC冷却和加热电流限值均设置为3 A,最大TEC电压可编程为3.5 V。温度设定点电流经过优化以适合10 kΩ负热系数(NTC)热敏电阻。片上比例-积分-微分(PID)补偿网络元件可通过焊接不同值元件替代,匹配温度控制回路和热负载,从而实现所需的响应时间和温度稳定性。通过更改相应的元件值,还可修改TEC冷却和加热电流限值和最大TEC电压设置。


此外,该评估板可插入ADN8835基板,该基板集成了用于可调谐模拟热PID网络、温度设定点、最大TEC电流和TEC电压限值的可调元件。


ADN8835数据手册提供ADN8835的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。