概览

优势和特点

  • 隔离式接地平面(逻辑侧和总线侧)
  • 通过 SMA 端子实现方便的连接
    • 1 侧(VIN1 和 VDD1)和 2 侧(VIN2 和 VDD2)使用 3.3 V 或 2.5 V 电源
    • 1 侧接地 (GND1) 和 2 侧接地 (GND2)
    • LVDS 输入信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−
    • LVDS 输出信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−
  • 可通过跳线选择 3.3 V 或 2.5 V 电源
  • 所有 LVDS 驱动器和接收器上都提供端接电阻器

产品详情

使用 EVAL-ADN4654EB1Z、EVAL-ADN4655EB1Z 和 EVAL-ADN4656EB1Z,可以快速轻松地评估 ADN4654/ADN4655/ADN4656 低电压差分信号 (LVDS) 隔离器而无需外部组件。ADN4654/ADN4655/ADN4656 利用 ADI 公司的 iCoupler® 技术将 2 通道隔离器与 LVDS 接收器和驱动器组合到单个 20 引脚宽体 SOIC 封装中。这些器件能够以低抖动在高达 1.1 Gbps 的数据速率下运行。

这些评估板针对隔离器的每一侧都有单独的接地平面和电源平面。通过这样的分离,可以在器件两侧之间评估具有电气隔离的 ADN4654/ADN4655/ADN4656。ADN4654/ADN4655/ADN4656 器件每一侧都需要可通过跳线选择的 3.3 V 或 2.5 V 电源。使用片内低压差 (LDO) 稳压器,可以通过外部 3.3 V 电源提供 2.5 V 电压。

ADN4654/ADN4655/ADN4656 数据手册中提供了有关 ADN4654/ADN4655/ADN4656 的完整信息。使用该评估板时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。