概览
优势和特点
- 适用于 ADMV8913 的功能完备的评估板
- 用于 SPI 的板载 SDP-S 连接器
- 使用由用于 SPI 控制的 USB ACE 软件接口供电的板载 LDO 稳压器进行评估
产品详情
ADMV8913-EVALZ 可用于评估 ADMV8913 数字可调、高通滤波器 (HPF) 和低通滤波器 (LPF)。ADMV8913-EVALZ 集成了 ADMV8913 芯片、负电压发生器、低压降 (LDO) 调节器,以及连接 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 系统演示平台 (SDP) 的接口,可实现简单高效的评估。负电压发生器和 LDO 稳压器允许 ADMV8913 通过 SDP-S 的由 PC 提供 5 V USB 电源电压,或使用两个外部电源供电。
ADMV8913 是一款完全单片微波集成电路 (MMIC),具有数字可选的工作频率。该芯片具有集成的高通滤波器,后跟集成的低通滤波器,并允许 X 波段频率范围内的通带响应。该芯片可以使用并行逻辑接口或 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。利用 SDP-S 控制器,用户可以通过 ADI 公司的分析、控制、评估 (ACE) 软件来连接 ADMV4530 SPI。
有关 ADMV8913 的完整详细信息,请参阅 ADMV8913 数据手册,在使用 ADMV8913-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 网络分析仪
- Windows® PC
- USB 线
- EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 控制器板