概览
产品详情
ADMV8526-EVALZ可用于评估 ADMV8526数字可调带通滤波器(BPF)。ADMV8526-EVALZ集成了ADMV8526芯片、负电压发生器、低压降 (LDO) 调节器,以及连接 EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)系统演示平台 (SDP) 的接口,可实现简单高效的评估。通过负电压发生器和LDO稳压器,ADMV8526可经由SDP-S从电脑获得5V USB电源电压,或通过两个外部电源供电。
ADMV8526是一款运行频率可数字选择的集成电路。该芯片可利用4线串行外围接口(SPI)进行编程,通过SDP-S控制器,用户可以通过亚德诺半导体技术有限公司(ADI)的分析、控制、评估 (ACE) 软件来连接ADMV8526的SPI。
有关ADMV8526的详细信息,请参阅ADMV8526数据手册,在使用ADMV8526-EVALZ时,须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
需要的设备
网络分析器
Windows®电脑
USB线
EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)控制器板
所需文件ADMV8526数据手册
所需软件ACE软件
所需文件
所需软件
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。