概览

优势和特点

  • 利用板载 LDO 稳压器简化加电
  • 利用电位计进行增益调节和器件偏置调节
  • 可选择使用连接器跳线绕过 LDO 稳压器

产品详情

ADMV7320-EVALZ 评估板将 ADMV7320 与低压差 (LDO) 稳压器、电位计和波导背板结合在一起,可以快速轻松地评估 ADMV7320。利用 LDO 稳压器,可以由 ±5 V 直流电源为 ADMV7320 加电。利用电位计,可以针对各个增益范围进行栅极调节。

ADMV7320 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 上变频器,工作频率范围为 81 GHz 至 86 GHz。

有关完整详细信息,请参阅 ADMV7320 数据手册,在使用 ADMV7320-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。