-
UG-999: Certified Evaluation Board for the ADM3095E Level 4 EMC Protected RS-485 Transceiver with Full ±42 V Fault Protection (Rev. 0)11/9/2017PDF310 K
-
UG-1116: Certified Evaluation Board for the ADM3095E-EP RS-485 Transceiver with Level 4 DO-160G EMC and Full ±42 V Fault Protection (Rev. 0)11/9/2017PDF332 K
概览
优势和特点
- 4级IEC EMC认证RS-485评估板
- 通过RS-485 A和B总线引脚保护认证
- IEC 61000-4-5浪涌保护达±4 kV
- IEC 61000-4-4 EFT保护达±2 kV
- IEC 61000-4-2 ESD保护达
接触放电:±8 kV
气隙放电:±15 kV - 经过认证的IEC 61000-4-6传导RF抗扰度测试3级(10 V/m rms)
- 通过RS-485 A和B总线引脚HBM ESD >±30 kV
- 提供高达±42 V AC/DC峰值的A和B总线引脚故障保护
- 通过螺丝端子板可方便地连接电源和信号
- VIO逻辑电源的工作电压范围:1.62 V至5.5 V
- VCC工作电压范围:3.0 V至5.5 V
- 通过跳线连接轻松进行配置
- 用于测量所有信号的测试点
产品详情
EVAL-ADM3095EEBZ可用于轻松评估ADM3095E RS-485收发器,提供4级IEC电磁兼容性(EMC)和全面的±42 V电源故障保护。螺丝端子板可以方便地连接电源和信号连接。
通过跳线连接,可轻松配置EVAL-ADM3095EEBZ。跳线连接可以使能或禁用RS-485驱动器和接收器。两个电源,一个用于VIO逻辑电源,一个VCC电源用于RS-485驱动器/接收器,可为EVAL-ADM3095EEBZ供电。仅采用一个电源供电时,ADM3095E VIO和VCC引脚可与板载跳线方便地连接。此外,提供所有电源和信号线路的测试点。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。