概览
优势和特点
- 轻松评估 ADM2565E 和 ADM2865E
- 25 Mbps 隔离式半双工 RS-485 收发器
- 符合 EN 55032/CISPR 32 B 类辐射排放标准的 2 层 PCB
- 尺寸为 10.15 mm × 10.05 mm,28 引脚 SOIC_W_FP 封装,爬电距离和净空为 8.3 mm
- 配有跳线选项的板载 ADP7104 LDO 调节器,可简化评估 5 V 或 3.3 V 配置
- 通过使用灵活低压的 VIO 电源线,可与电压低至 1.7 V 的 I/O 节点进行对接。
- 可选择 3.3 V 或 5 V 隔离电源电压选项
- RS-485 接口 A 和 B 引脚具有 ESD 保护
- ≥±12 kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ≥±15 kV IEC 61000-4-2 空气放电
- 适用于高速 25 Mbps TxD 输入信号的 SMA 连接器
- 可选板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
- 用于连接电源、数字和 RS-485 接口信号的螺丝接线端子
- 数字输入信号可选择启用和禁用跳线
- 用于环回测试和端接的电阻器和尺寸
- 测量所有信号的测试点
产品详情
EVAL-ADM2565EEBZ 和 EVAL-ADM2865EEBZ 可分别简化、有效地评估 3 kV rms ADM2565E 和 5.7 kV rms ADM2865E 信号和电源、隔离型、半双工 RS-485 接口收发器。ADM2565E 和 ADM2865E 收发器使用小尺寸、10.15 mm × 10.05 mm、28 引脚、外形小巧、宽体且间距精细的 (SOIC_W_FP) 封装。
ADM2565E 和 ADM2865E 都具有集成的、隔离型 DC-DC 转换器,为该套件的隔离面提供电源,而无需额外 IC。
板载 ADP7104 低电压差 (LDO) 调节器可接收 3.3 V 到 20 V 的输入电压,并将电压调节到 3.3 V 或 5 V 的可选范围,为 ADM2565E 和 ADM2865E 的 VCC 引脚供电。可旁路 LDO 调节器来直接为 ADM2565E 和 ADM2865E 的 VCC 引脚供电。
评估板上的螺丝接线端子可连接到 ADM2565E 和 ADM2865E 的灵活的 VIO 逻辑电源引脚。此连接可实现 ADM2565E 和 ADM2865E 在 1.7 V 到 5.5 V 的数字输入/输出 (I/O) 电压下运行,从而可以与使用 1.8 V 或 2.5 V 电源供电的节点进行通信。VIO 引脚也可以由 ADP7104 稳压电源供电。
可通过每个评估板上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 接口总线信号。通过板载跳线选项可以配置每个数字输入。
可采用其他方法向 ADM2565E 或 ADM2865E 提供传输数据输入 (T×D) 信号。每个评估板上都配有 LTC6900 振荡器,可以选择性地配置,为 1 kHz 到 12.5 kHz 范围内的 T×D 数字输入提供时钟信号。为了获得较佳的信号完整性,可以使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器以高达 25 Mbps 的高数据速率连接外部数据信号。
EVAL-ADM2565EEBZ 装有 3 kV rms 隔离式 RS-485 收发器ADM2565E,EVAL-ADM2865EEBZ 装有 5.7 kV rms 隔离式 RS-485 收发器。这两个评估板的区别仅在于安装在 U3 上的隔离型 RS-485 接口的套件。
有关 ADM2565E 或 ADM2865E, 的完整详细信息,请参阅 ADM2565E 数据手册或 ADM2865E 数据手册。在使用 EVAL-ADM2565EEBZ 和EVAL-ADM2865EEBZ 时,必须同时参阅本用户指南。
使用入门
- 示波器
- 信号发生器
- 3 V 至 5.5 V 电源
- 1.62 V 至 5.5 V 电源
文档
-
ADM2561E/ADM2563E/ADM2565E/ADM2567E: 3 kV RMS Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV IEC ESD Data Sheet (Rev. B)6/8/2020PDF555 K
-
ADM2867E/ADM2865E/ADM2863E/ADM2861E: 5.7 kV RMS Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV IEC ESD Data Sheet (Rev. B)5/13/2020PDF559 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。