概览

优势和特点

  • 用于ADM1272的全功能支持评估套件
  • 集成48 V、30 A、1 mF设计,并经过测试
  • 40 V欠压和60 V过压设置
  • 自定义N-MOSFET尺寸适合不同封装
  • 支持多达2个检测电阻并联连接
  • 支持多达4个FET并联连接
  • LED指示状态输出
  • 宽输入电压范围:16 V至80 V
  • 绝对最高电压:120 V
  • 提供FET温度测量能力
  • 支持多板级联设置
  • 提供切换与按钮开关,便于输入控制
  • 支持PMBus (I2C)通信

产品详情

EVAL-ADM1272EBZ是用于ADM1272的紧凑型全功能评估板。该板布局清晰展示了外围元件和热拔插电源路径。该布局还能较大程度提升电路板为电源路径上的某些关键元件提供散热的能力,允许对高电流热插拔设置进行评估。


两个检测电阻插槽和四个(底部两个)多封装FET插槽提供了极大的灵活性,同时支持各种应用设置。


多个测试点可轻松访问所有关键点和引脚。六个LED提供了评估板状态变化的直观指示,例如电源输入/输出、GPIO1、GPIO2、电源良好和故障。


套件支持PMBus™通信,允许用户与ADM1272进行通信。该评估套件还支持级联设置,允许多块评估板互相连接,共享PMBus。


该评估板兼容ADM1272评估软件,该软件可以从ADM1272产品页面下载。


使用评估软件,需要配备USB转I2C适配器(USB-SDP-CABLEZ)。


标准评估套件已预先安装并经过测试,采用48 V、30 A热插拔设计,支持1 mF输出电容。


ADM1272数据手册提供ADM1272的完整规格,使用评估板时必须同时参考用户指南(UG-990)与数据手册。

软件

评估软件

Hot-Swap & Power Monitoring Evaluation Software
ZIP
HS-PM Evaluation Software Installer (Ver 1.5.2)
A configuration and programming tools for use with the PMBus enabled hot swap and power monitoring parts. This version of software supports Windows XP, Windows Vista, and Windows 7.
ADMxxxx Common Run-Time
ZIP
ADMxxxx Run-time Installer
This file only needs to be downloaded and installed once for all tools that share it.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。