概览

优势和特点

  • 4 层、Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板。
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADL8150-EVALZ 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印刷电路板 (PCB) 组成,形成 62 mil 的标称厚度。ADL8150-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口接入 2.9 mm 母头同轴连接器,其各自的 RFIN 和 RFOUT 迹线都具有 50 Ω 特性阻抗。ADL8150-EVALZ 装有适合在 ADL8150 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为校准板的回溯损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅表 2 和图 3。

在 ADL8150-EVALZ 中,集成了一个具有超低噪声、超高电源电压抑制比 (PSRR) 的线性稳压器。该低噪声调节器提供了干净的电源,来对 ADL8150 进行偏置。

ADL8150-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 迹线为 50 Ω、接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。

ADL8150-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。有关 ADL8150 的完整详细信息,请参阅 ADL8150 数据手册,在使用 ADL8150-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析仪
  • RF 网络分析仪
  • 5 V、200 mA 电源

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。