概览

产品详情

ADL5904-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。3V或5V电源应施加于VPOS和GND测试环路。若要应用电路的RMS探测器部分,待测RF信号应施加于RFIN SMA连接器。然后相应的RMS输出电压在VRMS SMA连接器和TP1测试点上提供。若要操作阈值检测电路,被监控的RF信号应再次施加于RFIN SMA连接器。导致电路跳变的直流阈值电压应施加于VIN_N SMA连接器或TPVIN_N黄色测试点。按RST按钮可重置内部S/R触发器。


相关产品

文档

  • 查看全部 (1)
  • 评估板设计文件 (1)
  • 硬件 (4)

    参考电路

    在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。